• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6408ZZC3/5K - NTN

6408ZZC3/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,23 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico70,5 kN
C0 - Capacità carico statico36,5 kN
Cu - Carico limite a fatica2,85 kN
f0 - Coefficiente12.3
N lim - Velocità limite lub grasso7000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento150 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI49 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image