Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 33 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 2,29 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 98,5 kN C0 - Capacità carico statico 54 kN Cu - Carico limite a fatica 4,2 kN f0 - Coefficiente 12.7 N lim - Velocità limite lub grasso 5200 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -25 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 66 mm da max - Diametro massimo spalla AI 80 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 129 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors