Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6801LLUCM/5K - NTN

6801LLUCM/5K

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno21 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCM
Peso0,006 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2,12 kN
C0 - Capacità carico statico1,04 kN
Cu - Carico limite a fatica0,08 kN
f0 - Coefficiente15.3
N lim - Velocità limite lub olio20000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso29000 tr/min
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI14,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE19 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image