• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6818LLB/2AS - NTN

6818LLB/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute non striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno115 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno13 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,285 kg
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico21,1 kN
C0 - Capacità carico statico19,7 kN
Cu - Carico limite a fatica1,3 kN
f0 - Coefficiente16.1
N lim - Velocità limite lub grasso5400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI95 mm
da max - Diametro massimo spalla AI96 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE110 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image