Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6840 - NTN

6840

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia massiccia, aperto

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno200 mm
D - Diametro Esterno250 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso2,73 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico82 kN
C0 - Capacità carico statico91,5 kN
Cu - Carico limite a fatica4,05 kN
f0 - Coefficiente16.1
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI208 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE242 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image