• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6901LLUNR/2AS - NTN

6901LLUNR/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno24 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno6 mm
a min - posizione minima scanalatura0,9 mm
a max - posizione massima scanalatura1,05 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore22,8 mm
b min - Larghezza minima scanalatura0,8 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,05 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,2 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato26,8 mm
f - Spessore anello di arresto0,7 mm
Riferimento anello di arrestoR24
Classe di gioco radialeCN
Peso0,011 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3,2 kN
C0 - Capacità carico statico1,46 kN
Cu - Carico limite a fatica0,115 kN
f0 - Coefficiente14.5
N lim - Velocità limite lub grasso19000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI14 mm
da max - Diametro massimo spalla AI15 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE22 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,3 mm
Ca min - Posizione minima segmento1,6 mm
Ca max - Posizione massima segmento1,75 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello27,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image