Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6902ZZNR/2AS - NTN

6902ZZNR/2AS

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, scanalatura e anello di arresto su diametro esterno, deflettori sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno28 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
a min - posizione minima scanalatura1,15 mm
a max - posizione massima scanalatura1,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore26,7 mm
b min - Larghezza minima scanalatura0,95 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,2 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,25 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato30,8 mm
f - Spessore anello di arresto0,85 mm
Riferimento anello di arrestoR28
Classe di gioco radialeCN
Peso0,016 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4,05 kN
C0 - Capacità carico statico2 kN
Cu - Carico limite a fatica0,157 kN
f0 - Coefficiente14.8
N lim - Velocità limite lub grasso24000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI17 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE26 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,3 mm
Ca min - Posizione minima segmento2 mm
Ca max - Posizione massima segmento2,15 mm
db min - diametro minimo posizione di arresto dell'anello31,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image