• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6903JRXLLUNR/2AS - NTN

6903JRXLLUNR/2AS

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore28,7 mm
b min - Larghezza minima scanalatura0,95 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura1,3 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,25 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato32,8 mm
f - Spessore anello di arresto0,85 mm
Riferimento anello di arrestoR30
Classe di gioco radialeCN
Peso0,018 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,15 kN
C0 - Capacità carico statico2,58 kN
Cu - Carico limite a fatica0,202 kN
f0 - Coefficiente14.7
N lim - Velocità limite lub olio14000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso22000 tr/min
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
da max - Diametro massimo spalla AI20 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE28 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image