Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6903LBLUC3 - NTN

6903LBLUC3

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeC3
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,15 kN
C0 - Capacità carico statico2,58 kN
Cu - Carico limite a fatica0,202 kN
f0 - Coefficiente14.7
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image