Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 18 mm |
D - Diametro Esterno | 30 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 7 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,15 mm |
Classe di gioco radiale | C3 |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 4,65 kN |
C0 - Capacità carico statico | 2,58 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 0,202 kN |
f0 - Coefficiente | 14.7 |
Tmin - Temp min di funzionamento | -25 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |
Industry Calcul Factors