Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN | 
| d - Diametro interno | 30 mm | 
| D - Diametro Esterno | 47 mm | 
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 9 mm | 
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm | 
| Classe di gioco radiale | CN | 
| Peso | 0,048 kg | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 8 kN | 
| C0 - Capacità carico statico | 5 kN | 
| Cu - Carico limite a fatica | 0,365 kN | 
| f0 - Coefficiente | 15.8 | 
| N lim - Velocità limite lub grasso | 8400 tr/min | 
| Tmin - Temp min di funzionamento | -25 °C | 
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C | 
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 32 mm | 
| da max - Diametro massimo spalla AI | 34 mm | 
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 45 mm | 
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,3 mm | 
Industry Calcul Factors