• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6908LLU/5K - NTN

6908LLU/5K

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,11 kg
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico13,5 kN
C0 - Capacità carico statico8,9 kN
Cu - Carico limite a fatica0,645 kN
f0 - Coefficiente15.8
N lim - Velocità limite lub grasso6300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI44 mm
da max - Diametro massimo spalla AI45 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE58 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image