• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6924C3 - NTN

6924C3

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno165 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0,5 mm
D3 - Diametro massimo scanalatura inferiore161,8 mm
b min - Larghezza minima scanalatura1,9 mm
b max k- Larghezza massima scanalatura3,7 mm
r0 max - Raggio massimo scanalatura inferiore0,6 mm
D4 max - Diametro esterno massimo dell'anello di arresto assemblato171,5 mm
f - Spessore anello di arresto1,7 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico59 kN
C0 - Capacità carico statico54 kN
Cu - Carico limite a fatica3,05 kN
f0 - Coefficiente16.5
N lim - Velocità limite lub olio4400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3800 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI126,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI132 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE158,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image