Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6944C4 - NTN

6944C4

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno220 mm
D - Diametro Esterno300 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso7,69 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico178 kN
C0 - Capacità carico statico180 kN
Cu - Carico limite a fatica7,55 kN
f0 - Coefficiente16.4
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2000 tr/min
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI231 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE289 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image