Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili : tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 320 mm D - Diametro Esterno 440 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 56 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Classe di gioco radiale CN Peso 24,8 kg Materiale anelli Acier 100Cr6
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 315 kN C0 - Capacità carico statico 405 kN Cu - Carico limite a fatica 14,1 kN f0 - Coefficiente 16.4 N lim - Velocità limite lub olio 1500 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 1300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 333 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 427 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors