• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

6980 - NTN

6980

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno400 mm
D - Diametro Esterno540 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno65 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno445,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno494,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso42,1 kg
Materiale anelliAcier 100Cr6
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico370 kN
C0 - Capacità carico statico535 kN
Cu - Carico limite a fatica16,4 kN
f0 - Coefficiente16.5
N lim - Velocità limite lub olio1200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso990 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI416 mm
da max - Diametro massimo spalla AI445 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE524 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image