Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7000 - NTN

7000

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in poliammide

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno26 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno8 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico9 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,15 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,023 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,1 kN
C0 - Capacità carico statico2,07 kN
Cu - Carico limite a fatica0,162 kN
N lim - Velocità limite lub olio39000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso29000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI12,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE23,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE24,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,15 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image