Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7000UADG/GLP42 - NTN

7000UADG/GLP42

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno10 mm
D - Diametro Esterno26 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno8 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno15,2 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno14 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno20,4 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno22,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico8,2 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,15 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,019 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5,7 kN
C0 - Capacità carico statico2,4 kN
f0 - Coefficiente13
N lim - Velocità limite lub olio92100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso57000 tr/min
Livello di precaricoGL
Valore del precarico0,02 kN
Rigidità assiale32,2 N/µm
Rigidità radiale70 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI12,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE23,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE24,8 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,15 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image