• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7004HVUJ84 - SNR

7004HVUJ84

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno20 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno12 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno26,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno35,45 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno38,58 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico10 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,06 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico11,2 kN
C0 - Capacità carico statico6,8 kN
Cu - Carico limite a fatica0,31 kN
f0 - Coefficiente14.3
Livello di precarico8
Valore del precarico0,3 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,293 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,707 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,714 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,357 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,407 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI24,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI24,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE37,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE37,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image