Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione
7007HVUJ84 - SNR
Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
35 mm
D - Diametro Esterno
62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
43,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
53,1 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno
57,98 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
13 mm
α - Angolo di contatto
25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di precisione
P4
Peso
0,15 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
18,9 kN
C0 - Capacità carico statico
13,9 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,63 kN
f0 - Coefficiente
15.2
Livello di precarico
8
Valore del precarico
0,5 kN
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)