Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7007UG/GMP42 - NTN

7007UG/GMP42

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno44,2 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno42,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno52,8 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno57 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico21,1 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,15 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico20,3 kN
C0 - Capacità carico statico13,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio24100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso17700 tr/min
Livello di precaricoGM
Valore del precarico0,48 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI40,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE56,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE57,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image