Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7009HVUJ74 - SNR

7009HVUJ74

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno75 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno54,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno65 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno69,52 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico22 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,238 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico24 kN
C0 - Capacità carico statico19,4 kN
Cu - Carico limite a fatica1,11 kN
f0 - Coefficiente15.613
Fattore K spostamento assiale0.58
Livello di precarico7
Valore del precarico0,21 kN
Rigidità assiale145 N/µm
Rigidità radiale308 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio27000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso17500 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,813 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)10,187 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,752 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,376 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,434 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI50,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI50,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE69,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE69,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image