• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7017HVUJ84 - SNR

7017HVUJ84

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno99,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno115,7 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno122,49 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico36 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,89 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico56,9 kN
C0 - Capacità carico statico55,7 kN
Cu - Carico limite a fatica3 kN
f0 - Coefficiente16.07
Fattore K spostamento assiale0.46
Livello di precarico8
Valore del precarico1,5 kN
Rigidità assiale366 N/µm
Rigidità radiale733 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio15000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9800 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,305 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,695 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,863 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,932 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,443 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI92 mm
db min - Diametro minimo spalla AI92 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE123 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE123 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image