Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7017UCG/GNP42U3G - NTN

7017UCG/GNP42U3G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno85 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno100,2 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno96,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno114,8 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno121,9 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico25,5 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP42
Peso0,9 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico69 kN
C0 - Capacità carico statico61,5 kN
f0 - Coefficiente15.9
N lim - Velocità limite lub olio17400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso10900 tr/min
Livello di precaricoGN
Valore del precarico0,375 kN
Rigidità assiale110,4 N/µm
Rigidità radiale635 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI92 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE123 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE125,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image