• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7022UCG/GNP42U3G - NTN

7022UCG/GNP42U3G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in poliammide centrata sulle sfere

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno170 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno130,2 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno125,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno149,9 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno159,4 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico32,9 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP42
Peso1,98 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico116 kN
C0 - Capacità carico statico106 kN
f0 - Coefficiente15.7
N lim - Velocità limite lub olio13400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8400 tr/min
Livello di precaricoGN
Valore del precarico0,63 kN
Rigidità assiale140,4 N/µm
Rigidità radiale810 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI120 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE160 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE164,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image