Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7024CVUJ84 - SNR

7024CVUJ84

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno139,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno160,6 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno168,91 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico34 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP4
Peso2,13 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico100 kN
C0 - Capacità carico statico109 kN
Cu - Carico limite a fatica4,75 kN
f0 - Coefficiente16.103
Fattore K spostamento assiale0.84
Livello di precarico8
Valore del precarico1,58 kN
Rigidità assiale227 N/µm
Rigidità radiale1139 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio11500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7700 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,207 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,793 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,481 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,241 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI130 mm
db min - Diametro minimo spalla AI130 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE170 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE170 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image