• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7024L1 - NTN

7024L1

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno28 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno139 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno139 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno161 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno168,7 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico57,5 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso2,47 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico104 kN
C0 - Capacità carico statico98,5 kN
Cu - Carico limite a fatica5,55 kN
N lim - Velocità limite lub olio4800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI130 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE170 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE174,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image