• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

71903CVUJ74 - SNR

71903CVUJ74

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno30 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno21 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno26,6 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno28,22 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico7 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,017 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4,7 kN
C0 - Capacità carico statico2,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,16 kN
f0 - Coefficiente12.709
Fattore K spostamento assiale2.12
Livello di precarico7
Valore del precarico0,025 kN
Rigidità assiale20 N/µm
Rigidità radiale117 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio74000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso49000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,872 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,128 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,841 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,921 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,419 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI19,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE27,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE27,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image