Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

71905CVUJ84 - SNR

71905CVUJ84

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno9 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno30,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno37,4 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno39,8 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico9 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,041 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7,7 kN
C0 - Capacità carico statico5,5 kN
Cu - Carico limite a fatica0,31 kN
f0 - Coefficiente14.642
Fattore K spostamento assiale1.75
Livello di precarico8
Valore del precarico0,12 kN
Rigidità assiale29 N/µm
Rigidità radiale171 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio52000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso34000 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,35 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,65 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,009 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,505 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,432 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI27,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI27,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE39,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE39,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image