Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno
Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 60 mm |
| D - Diametro Esterno | 85 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 13 mm |
| d1 - Diametro esterno Anello interno | 68,1 mm |
| D1 - Diametro interno Anello esterno | 76,9 mm |
| D2 - Diametro interno Anello esterno | 80,19 mm |
| a - Posizione punto di Applicazione Carico | 23 mm |
| α - Angolo di contatto | 25 ° |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
| Classe di precisione | P4 |
| Peso | 0,195 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 18 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 17,7 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 1 kN |
| f0 - Coefficiente | 16.653 |
| Fattore K spostamento assiale | 0.55 |
| Livello di precarico | 8 |
| Valore del precarico | 0,46 kN |
| Rigidità assiale | 207 N/µm |
| Rigidità radiale | 418 N/µm |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -30 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| N lim - Velocità limite lub olio | 22000 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 14500 tr/min |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 10,473 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 12,527 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 10,067 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 5,034 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,455 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 65,5 mm |
| db min - Diametro minimo spalla AI | 65,5 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 79,5 mm |
| Db max - Diametro massimo spalla AE | 79,5 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 0,3 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |
Industry Calcul Factors