Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione
71940CVUAJ74 - SNR
Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
200 mm
D - Diametro Esterno
280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
38 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
225,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
254,326 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno
266,583 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico
51 mm
α - Angolo di contatto
15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
Classe di precisione
P4
Peso
6,16 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
189 kN
C0 - Capacità carico statico
244 kN
Cu - Carico limite a fatica
8,3 kN
f0 - Coefficiente
16.498
Fattore K spostamento assiale
0.69
Livello di precarico
7
Valore del precarico
1,65 kN
Rigidità assiale
262 N/µm
Rigidità radiale
1460 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento
-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
N lim - Velocità limite lub olio
7300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
4800 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
12,206 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
14,794 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
9,986 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
4,993 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,452 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
212 mm
db min - Diametro minimo spalla AI
212 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
268 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE
268 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo
1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento