Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7201BG - NTN

7201BG

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno12 mm
D - Diametro Esterno32 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno10 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico14 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,036 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7,75 kN
C0 - Capacità carico statico3,65 kN
Cu - Carico limite a fatica0,287 kN
N lim - Velocità limite lub olio28000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso21000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI16,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI14,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE27,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE29,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,3 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image