• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7207CG1UJ74 - SNR

7207CG1UJ74

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno47,4 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno60,55 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno65,57 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico16 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,29 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico32,1 kN
C0 - Capacità carico statico21,6 kN
Cu - Carico limite a fatica1,16 kN
f0 - Coefficiente13.946
Fattore K spostamento assiale1.42
Livello di precarico7
Valore del precarico0,18 kN
Rigidità assiale61 N/µm
Rigidità radiale335 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio31000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso19500 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,196 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,804 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,621 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI42 mm
db min - Diametro minimo spalla AI42 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE65 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image