Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7211HG1UJ84 - SNR

7211HG1UJ84

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno69 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno85,8 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno93,02 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico29 mm
α - Angolo di contatto25 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di precisioneP4
Peso0,62 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico52,9 kN
C0 - Capacità carico statico41 kN
Cu - Carico limite a fatica2,3 kN
f0 - Coefficiente14.757
Fattore K spostamento assiale0.56
Livello di precarico8
Valore del precarico1,4 kN
Rigidità assiale300 N/µm
Rigidità radiale588 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio18500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso12500 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,247 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,753 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,273 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI63,5 mm
db min - Diametro minimo spalla AI63,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE91,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE91,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image