Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7212BL1G - NTN

7212BL1G

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia massiccia centrata sull'anello interno

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno22 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno78,6 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno78,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno94,4 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno103,2 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico47,3 mm
α - Angolo di contatto40 °
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,78 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico62 kN
C0 - Capacità carico statico44,5 kN
Cu - Carico limite a fatica3,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio7600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI68,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE101,5 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE104,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image