Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

7221 - NTN

7221

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, gabbia in lamiera di acciaio

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno105 mm
D - Diametro Esterno190 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico60,5 mm
α - Angolo di contatto30 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso3,79 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico173 kN
C0 - Capacità carico statico142 kN
Cu - Carico limite a fatica9,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio5000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI117 mm
db min - Diametro minimo spalla AI112 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE178 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE183 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image