Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione

7222CG1UJ74 - SNR

7222CG1UJ74

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, ad alta precisione, gabbia in resina stratificata centrata sull'anello esterno

Nelle gamme di cuscinetti a sfere di super precisione, i cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione soddisfano i requisiti di massima affidabilità con migliori prestazioni in termini di rigidità, velocità, capacità e precisione. Questi cuscinetti sono raccomandati per applicazioni che richiedono precisione, come i mandrini di macchine utensili. NTN ha completato la gamma standard con gamme dedicate alle esigenze specifiche di velocità, di tenuta stagna, di ingrassaggio, ecc.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno140,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno169,6 mm
D2 - Diametro interno Anello esterno186,5 mm
a - Posizione punto di Applicazione Carico40 mm
α - Angolo di contatto15 °
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di precisioneP4
Peso4,53 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico174 kN
C0 - Capacità carico statico160 kN
Cu - Carico limite a fatica6,8 kN
f0 - Coefficiente14.492
Fattore K spostamento assiale1.03
Livello di precarico7
Valore del precarico1,08 kN
Rigidità assiale150 N/µm
Rigidità radiale861 N/µm
Tmin - Temp min di funzionamento-30 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
N lim - Velocità limite lub olio10500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6800 tr/min
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,753 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,247 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,252 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,626 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,411 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI122 mm
db min - Diametro minimo spalla AI122 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE188 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE188 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image