Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti flangiati 722500

722505 DA - SNR

722505 DA

Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno20 mm
D1 - Diametro esterno coperchio75 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento110 mm
C - Altezza base alloggiamento10 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto38 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento100 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi51,5 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)96 mm
N - Diametro foro di fissaggio12 mm
D - diametro esterno cuscinetto52 mm
W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero44 mm
Peso1,1 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM10
Coppia raccomandata viti di fissaggio35 N-m
Viti rivestimentoM5x16
Coppia raccomandata viti rivestimento4 N-m
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Tenuta in feltroFS 5 x 4 x 95
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1205 K C3
Bussola di serraggioH205
Anello di fissaggio (x1)FR52x5x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2205 K C3
Bussola di serraggioH305
Anello di fissaggio (x1)FE52x42x2
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22205 K
Bussola di serraggioH305
Anello di fissaggio (x1)FE52x42x2