Supporti flangiati 722500

722505 DB - SNR

722505 DB

Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno20 mm
D1 - Diametro esterno coperchio75 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento110 mm
C - Altezza base alloggiamento10 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto38 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento100 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi56,5 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)96 mm
N - Diametro foro di fissaggio12 mm
D - diametro esterno cuscinetto52 mm
Peso1,1 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM10
Coppia raccomandata viti di fissaggio35 N-m
Viti rivestimentoM5x16
Coppia raccomandata viti rivestimento4 N-m
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Tenuta in feltroFS 5 x 4 x 95
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1205 K C3
Bussola di serraggioH205
Anello di fissaggio (x1)FR52x5x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2205 K C3
Bussola di serraggioH305
Anello di fissaggio (x1)FR52x2x3.5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22205 K
Bussola di serraggioH305
Anello di fissaggio (x1)FR52x2x3.5