Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Supporti flangiati 722500
722506 DA - SNR
Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - diametro interno
25 mm
D1 - Diametro esterno coperchio
86 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento
130 mm
C - Altezza base alloggiamento
12 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto
44 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento
117 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi
57 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)
116 mm
N - Diametro foro di fissaggio
12 mm
D - diametro esterno cuscinetto
62 mm
W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero