Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 25 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 86 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 130 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 12 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 44 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 117 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 59,5 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 116 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 12 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 62 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M10 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 35 N-m |
| Viti rivestimento | M5x16 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 4 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 6 x 5 x 118 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1206 K C3 |
| Bussola di serraggio | H206 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR62x6x3 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2206 K C3 |
| Bussola di serraggio | H306 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE62x50x2 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22206 K |
| Bussola di serraggio | H306 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE62x50x2 |