Supporti flangiati 722500

722507 DB - SNR

722507 DB

Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno30 mm
D1 - Diametro esterno coperchio97 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento145 mm
C - Altezza base alloggiamento12 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto48,5 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento130 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi63,5 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)130 mm
N - Diametro foro di fissaggio14 mm
D - diametro esterno cuscinetto72 mm
Peso1,8 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti rivestimentoM5x16
Coppia raccomandata viti rivestimento4 N-m
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Tenuta in feltroFS 6 x 5 x 132
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1207 K C3
Bussola di serraggioH207
Anello di fissaggio (x1)FR72x8x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2207 K C3
Bussola di serraggioH307
Anello di fissaggio (x1)FE72x65x2
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22207 K
Bussola di serraggioH307
Anello di fissaggio (x1)FE72x65x2