Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 45 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 118 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 180 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 12 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 60 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 160 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 68,5 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 160 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 14 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 90 mm |
| W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 60 mm |
| Peso | 3 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M12 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
| Viti rivestimento | M6x20 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 7 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 6 x 5 x 180 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1210 K C3 |
| Bussola di serraggio | H210 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR90x5x3 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2210 K C3 |
| Bussola di serraggio | H310 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE90x80x2 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22210 K |
| Bussola di serraggio | H310 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE90x80x2 |