Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 50 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 128 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 192 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 12 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 65 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 172 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 81,5 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 170 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 14 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 100 mm |
| Peso | 4,1 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M12 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
| Viti rivestimento | M6x20 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 7 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 8 x 6,5 x 210 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1211 K C3 |
| Bussola di serraggio | H211 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR100x6x3 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2211 K C3 |
| Bussola di serraggio | H311 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE100x85x2 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22211 K |
| Bussola di serraggio | H311 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE100x85x2 |