Supporti flangiati 722500

722512 DB - SNR

722512 DB

Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno55 mm
D1 - Diametro esterno coperchio142 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento210 mm
C - Altezza base alloggiamento12 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto72 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento189 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi82 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)180 mm
N - Diametro foro di fissaggio14 mm
D - diametro esterno cuscinetto110 mm
Peso4,8 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti rivestimentoM6x20
Coppia raccomandata viti rivestimento7 N-m
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Tenuta in feltroFS 8 x 6,5 x 225
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1212 K C3
Bussola di serraggioH212
Anello di fissaggio (x1)FR110x8x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2212 K C3
Bussola di serraggioH312
Anello di fissaggio (x1)FE110x90x2
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22212 K
Bussola di serraggioH312
Anello di fissaggio (x1)FE110x90x2