Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 60 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 152 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 225 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 15 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 78 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 203 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 80 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 190 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 14 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 120 mm |
| W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 69 mm |
| Peso | 5,9 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M12 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
| Viti rivestimento | M6x20 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 7 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 8 x 6,5 x 240 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1213 K C3 |
| Bussola di serraggio | H213 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR120x10x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2213 K C3 |
| Bussola di serraggio | H313 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE120x100x2 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22213 K |
| Bussola di serraggio | H313 |
| Anello di fissaggio (x1) | FE120x100x2 |