Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 70 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 176 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 196 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 25 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 98 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 110 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 152 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 18 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 140 mm |
| W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 92 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 9 x 7,5 x 280 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1216 K C3 |
| Bussola di serraggio | H216 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR140x8,5x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2216 K C3 |
| Bussola di serraggio | H316 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR140x10x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22216 K |
| Bussola di serraggio | H316 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR140x10x4 |