Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 75 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 188 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 210 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 25 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 105 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 114 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 170 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 18 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 150 mm |
| W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 96 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti rivestimento | M8x25 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 17 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 9 x 7,5 x 300 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1217 K C3 |
| Bussola di serraggio | H217 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR150x9x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2217 K C3 |
| Bussola di serraggio | H317 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR150x10x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22217 K |
| Bussola di serraggio | H317 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR150x10x4 |