Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 90 mm |
| D1 - Diametro esterno coperchio | 224 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 250 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 125 mm |
| I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi | 127 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 198 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 22 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 180 mm |
| W2 - Distanza dalla base all'estremità dell'albero | 107 mm |
| Peso | 18 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M20 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
| Viti rivestimento | M10x30 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Tenuta in feltro | FS 10 x 8,5 x 350 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1220 K C3 |
| Bussola di serraggio | H220 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2220 K C3 |
| Bussola di serraggio | H320 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR180x10x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22220 K |
| Bussola di serraggio | H320 |
| Anello di fissaggio (x1) | FR180x10x5 |