Supporti flangiati 722500

722522 B - SNR

722522 B

Corpo flangiato per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti flangiati in ghisa grigia o duttile per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno100 mm
D1 - Diametro esterno coperchio246 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento270 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto135 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi137 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)219 mm
N - Diametro foro di fissaggio22 mm
D - diametro esterno cuscinetto200 mm
Peso21,5 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM20
Coppia raccomandata viti di fissaggio290 N-m
Viti rivestimentoM10x30
Coppia raccomandata viti rivestimento35 N-m
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Tenuta in feltroFS 12 x 10 x 390
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1222 K C3
Bussola di serraggioH222
Anello di fissaggio (x2)FR200x12,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2222 K C3
Bussola di serraggioH322
Anello di fissaggio (x1)FR200x10x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22222 K
Bussola di serraggioH322
Anello di fissaggio (x1)FR200x10x5